Válvula reguladora de pressão VRPA-LM-R14-Q6
8086012
GTIN: 4052568458768
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Faixa de regulagem de pressão
1 bar - 8 bar
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
115 l/min
Conexão pneumática 1
R1/4
Conexão pneumática 2
QS-6