Válvula reguladora de pressão VRPA-LM-R14-Q8
8086013
GTIN: 4052568458775
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Faixa de regulagem de pressão
1 bar - 8 bar
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
130 l/min
Conexão pneumática 1
R1/4
Conexão pneumática 2
QS-8