Válvula reguladora de pressão VRPA-LM-N18-T14
8086014
GTIN: 4052568458782
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Faixa de regulagem de pressão
1 bar - 8 bar
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
110 l/min
Conexão pneumática 1
1/8 NPT
Conexão pneumática 2
QS-1/4