Válvula reguladora de pressão VRPA-LM-N18-T516

8086015

GTIN: 4052568458799

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Faixa de regulagem de pressão
1 bar - 8 bar
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
130 l/min
Conexão pneumática 1
1/8 NPT
Conexão pneumática 2
QS-5/16