Válvula reguladora de pressão VRPA-LM-N14-T516
8086017
GTIN: 4052568458812
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Faixa de regulagem de pressão
1 bar - 8 bar
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
130 l/min
Conexão pneumática 1
1/4 NPT
Conexão pneumática 2
QS-5/16