Regulador de pressão MS2-LR-QS6-D6-A8-B
8086640
GTIN: 4052568451486
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
QS-6
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
350 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.5 bar - 7 bar
Máx. histerese de pressão
0.25 bar