Módulo de controle da válvula VAEM-V-S8EPRS2
8088772
GTIN: 4052568555696
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Quantidade máxima de saídas
8
Interface de comunicação, protocolo
ASCII através de RS232
Interface de comunicação, tecnologia de conexão
M8x1, codificação A, conforme EN 61076-2-104
Tensão nominal de trabalho CC
24 V
Corrente de partida, por saída
20 mA - 1000 mA