Módulo de controle da válvula VAEM

Controle, simplesmente, as válvulas com uma redução da corrente de retenção: para um modo de comutação mais preciso. Até 8 canais podem ser parametrizados individualmente no VAEM. A redução da corrente de retenção economiza energia e, ao mesmo tempo, minimiza a entrada de calor.
  • Controle eletrônico com redução de corrente de retenção ajustável e integrada para controlar até 8 válvulas solenoides
  • Parametrização, diagnóstico e controle via interface gráfica de usuário (GUI), interface Ethernet e RS232, bem como entrada externa de acionamento de 24 V
  • Interface gráfica do usuário (GUI) para operação fácil e visualização clara
  • Comando de válvula muito rápido com uma resolução temporal de 0,2 ms
  • Fácil configuração de um fator de calibração entre os canais individuais (tempos de abertura por válvula)