Manômetro PAGN-26-1M-G18S

8088986

GTIN: 4052568572921

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Tipo de fixação
Válvulas reguladoras de fluxo in-line
Faixa de indicação
0 bar - 10 bar
Conexão pneumática
G1/8 com anel de vedação
Classe de precisão de medição
4
Faixa de indicação
0 MPa - 1 MPa