Cilindro compacto AEN-S-16-5-A-P-A

8092142

GTIN: 4052568302016

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola
Diâmetro do êmbolo
16 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
95 N
Curso
5 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados