Cilindro compacto AEN-S-63-10-A-P

8092147

GTIN: 4052568826437

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola
Diâmetro do êmbolo
63 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1870 N
Curso
10 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados