Cilindro compacto AEN-S-40-5-A-P

8092158

GTIN: 4052568793920

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
de simples ação
Diâmetro do êmbolo
40 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
754 N
Curso
5 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados