Garras paralelas EHPS-16-A-LK

8103809

GTIN: 4052568458867

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Curso por mordente
10 mm
Detecção de posição
Com sensor Hall - Com sistema de medição de curso integrado - Por meio da interface IO-Link
Conexão elétrica
5 pinos - Cabo com plugue - M12x1
Torque máx. em mordaças Mx estático
7 Nm