Garras paralelas EHPS-25-A-LK
8103811
GTIN: 4052568458881
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Curso por mordente
16 mm
Detecção de posição
Com sensor Hall - Com sistema de medição de curso integrado - Por meio da interface IO-Link
Conexão elétrica
5 pinos - Cabo com plugue - M12x1
Torque máx. em mordaças Mx estático
28 Nm