Válvula reguladora de pressão proporcional VPPI-5L-3-G18-0L12H-V1-S1D

8104672

GTIN: 4052568459697

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Válvula reguladora de pressão proporcional de 3 vias
Conexão pneumática 1
G1/8
Faixa de regulagem de pressão
0 bar - 12 bar
Pressão operacional
12 bar - 13 bar
Amplitude de tensão de funcionamento CC
21.6 V - 27.6 V