Válvula reguladora de pressão proporcional VPPI

A válvula de acionamento direto com compensação de pressão integrada regula, de forma dinâmica e precisa, mesmo em grandes tamanhos nominais. Um acionamento de bobina móvel eficiente torna o VPPI altamente dinâmico, um controlador de posição subordinado garante a alta estabilidade. O visor totalmente gráfico oferece muitas opções de configuração.
  • Escolha entre três predefinições e um regulador personalizado predefinido
  • Com/sem display
  • Silencioso, flexível e altamente dinâmico
  • Implementação precisa e estável de mudanças rápidas de valores de referência por meio de um potente acionamento de bobina de êmbolo
  • Controle via sinal analógico de corrente ou tensão, padrão digital para valores de referência ajustáveis ou sinal PWM
  • Encaixa-se perfeitamente em nosso abrangente portfólio de produtos de atuadores eletromecânicos, motores, controladores de acionamento e sistemas de controle