Válvula de assento angular VZXA-A-TS6-20-M6-B1T-16-K-75-20-PR-PM
8111584
GTIN: 4052568576615
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G3/4, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
12.7 m³/h
Pressão média
0 bar - 16 bar
Grau de proteção
IP65 - IP67