Válvula de assento angular VZXA-A-TS6-40-M6-B1T-15.5-K-75-20-PR-PM
8111587
GTIN: 4052568576646
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1 1/2, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
34.5 m³/h
Pressão média
0 bar - 15.5 bar
Grau de proteção
IP65 - IP67