Válvula de assento angular VZXA-A-TS6-50-M6-B1T-8-K-75-20-PR-PM

8111588

GTIN: 4052568576653

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G2, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
40.1 m³/h
Pressão média
0 bar - 8 bar
Grau de proteção
IP65 - IP67