Válvula de assento angular VZXA-B-TS6-13-M2-B1T-30-K-46-17-PM
8111589
GTIN: 4052568550516
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1/2 conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
4.6 m³/h
Pressão média
0 bar - 30 bar
Grau de proteção
IP65 - IP67