Válvula de assento angular VZXA-B-TS6-20-M2-B1T-30-K-75-20-PM
8111591
GTIN: 4052568576660
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G3/4, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
11.8 m³/h
Pressão média
0 bar - 30 bar
Grau de proteção
IP65 - IP67