Válvula de assento angular VZXA-B-TS6-25-M2-B1T-23-K-75-20-PM
8111593
GTIN: 4052568576677
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
17.2 m³/h
Pressão média
0 bar - 23 bar
Grau de proteção
IP65 - IP67