Válvula de assento angular VZXA-B-TS6-32-M2-B1T-4.4-K-46-17-PM

8111594

GTIN: 4052568550547

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1 1/4 conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
22.2 m³/h
Pressão média
0 bar - 4.4 bar
Grau de proteção
IP65 - IP67