Válvula de assento angular VZXA-B-TS6-32-M2-B1T-13.5-K-75-20-PM
8111595
GTIN: 4052568576684
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1 1/4 conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
24.4 m³/h
Pressão média
0 bar - 13.5 bar
Grau de proteção
IP65 - IP67