Válvula de assento angular VZXA-B-TS6-40-M2-B1T-9.3-K-75-20-PM
8111596
GTIN: 4052568576691
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1 1/2, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
32.9 m³/h
Pressão média
0 bar - 9.3 bar
Grau de proteção
IP65 - IP67