Válvula de assento angular VZXA-B-TS6-50-M2-B1T-5.6-K-75-20-PM
8111597
GTIN: 4052568576707
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G2, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
38.8 m³/h
Pressão média
0 bar - 5.6 bar
Grau de proteção
IP65 - IP67