Válvula de assento angular VZXA-B-TS7-3/4"-M2-B1T-12.8-K-46-17-PM
8111605
GTIN: 4052568550578
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada de 3/4 NPT conforme ANSI/ASME B 1.20.1
Fluxo Kv
11.1 m³/h
Pressão média
0 bar - 12.8 bar
Grau de proteção
IP65 - IP67