Válvula de assento angular VZXA-B-TS7-1"-M2-B1T-8.3-K-46-17-PM
8111607
GTIN: 4052568550585
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada de 1 NPT conforme ANSI/ASME B 1.20.1
Fluxo Kv
15.9 m³/h
Pressão média
0 bar - 8.3 bar
Grau de proteção
IP65 - IP67