Válvula de assento angular VZXA-B-TS7-2"-M2-B1T-5.6-K-75-20-PM
8111612
GTIN: 4052568576806
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada 2 NPT conforme ANSI/ASME B 1.20.1
Fluxo Kv
38.8 m³/h
Pressão média
0 bar - 5.6 bar
Grau de proteção
IP65 - IP67