Garras paralelas DHPL-32-70-P-A
8112223
GTIN: 4052568573225
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Estrutura
Cremalheira/pinhão
Curso por mordente
35 mm
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade
Conexão pneumática
G1/8
Pressão operacional
0.15 MPa - 0.8 MPa