Cabo de motor NEBM-SF1W31-EH-10-Q15N-LE14
8113310
GTIN: 4052568462352
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Plugue
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
Diagrama de conexões F1
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Cabo
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
Sem conector
Comprimento do cabo
10 m