Garras paralelas DHPC-6-A-S-2

8116737

GTIN: 4052568553913

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Força de fechamento por mordaça a 6 bar
5.5 N
Curso por mordente
2 mm
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade
Força máx. em mordaças Fz estática
22 N
Massa máx. por haste da garra externa
6 g