Garras paralelas DHPC-16-A-NC-S-2
8116799
GTIN: 4052568554514
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Curso por mordente
3 mm
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade
Força máx. em mordaças Fz estática
84 N
Massa máx. por haste da garra externa
50 g