Garras paralelas DHPC-L-16-A-S-1

8116804

GTIN: 4052568554569

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Força de fechamento por mordaça a 6 bar
53.9 N
Curso por mordente
6 mm
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade
Força máx. em mordaças Fz estática
84 N
Massa máx. por haste da garra externa
50 g