Garras paralelas DHPC-20-A-B-1
8116821
GTIN: 4052568563967
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Força de fechamento por mordaça a 6 bar
79.8 N
Curso por mordente
5 mm
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade
Força máx. em mordaças Fz estática
101.3 N
Massa máx. por haste da garra externa
110 g