Garras paralelas DHPC-L-25-A-S

8116867

GTIN: 4052568564407

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Força de fechamento por mordaça a 6 bar
127.8 N
Curso por mordente
11 mm
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade
Força máx. em mordaças Fz estática
155.9 N
Massa máx. por haste da garra externa
160 g