Garras paralelas DHPC-L-25-A-NO-S
8116873
GTIN: 4052568564469
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Força de fechamento por mordaça a 6 bar
120.6 N
Curso por mordente
11 mm
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade
Força máx. em mordaças Fz estática
155.9 N
Massa máx. por haste da garra externa
160 g