Garras paralelas DHPC-32-A-B-1
8116885
GTIN: 4052568564568
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Força de fechamento por mordaça a 6 bar
221.3 N
Curso por mordente
11 mm
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade
Força máx. em mordaças Fz estática
246.8 N
Massa máx. por haste da garra externa
280 g