Garras paralelas DHPC-32-A-NC-S-1
8116891
GTIN: 4052568564629
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Curso por mordente
11 mm
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade
Força máx. em mordaças Fz estática
246.8 N
Massa máx. por haste da garra externa
280 g