Garras paralelas DHPC-40-A-B-2
8116899
GTIN: 4052568564698
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Força de fechamento por mordaça a 6 bar
358.6 N
Curso por mordente
15 mm
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade
Força máx. em mordaças Fz estática
351.5 N
Massa máx. por haste da garra externa
400 g