Garras paralelas DHPC-40-A-NO-S-2

8116902

GTIN: 4052568564728

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Força de fechamento por mordaça a 6 bar
337.5 N
Curso por mordente
15 mm
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade
Força máx. em mordaças Fz estática
351.5 N
Massa máx. por haste da garra externa
400 g