Informações sobre o ciclo de vida do produto

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

08/2026 - O produto será descontinuado.

09/2026 - Produto descontinuado. Produto de reposição.

09/2026 - Atenção: produto inativo. Por favor, não o utilize para novos projetos, escolha outro produto similar.

Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Geradores de vácuo

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Conjunto robótico - Ventosa OVEL-10-H-15-PQ-VM7-UA-C-A-V1V-H3-RA1

8121043

GTIN: 4052568555788

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Dimensão nominal do bico de venturi
0.95 mm
Máx. vácuo
92 %