O novo gerador de vácuo é ideal para aplicações de manuseio altamente dinâmicas e descentralizadas. O desenvolvimento do peso ideal e a construção pequena tornam OVEL a solução perfeita para integrar diretamente na unidade frontal. Isto reduz o tempo de evacuação e aumenta os ciclos de funcionamento.
A redução do tempo de evacuação para uma maior produtividade é um requisito importante, por exemplo, na montagem de peças pequenas na indústria eletrónica e noutros setores. Ao utilizar o OVEL diretamente na ventosa de fixação, é possível alcançar tempos de ciclo muito elevados. O impulso de ejeção também pode ser ajustado através de um parafuso regulador e ser detetado através do sensor de vácuo. Isto permite depositar as peças mais rapidamente.
O filtro integrado e o silenciador aberto fazem com que OVEL seja extremamente fácil de manter. O silenciador aberto permite valores de ruído baixos em conjunto com uma baixa manutenção.
A colocação em funcionamento e a parametrização são fáceis graças ao IO-Link, e a instalação também é muito simples graças à ligação elétrica. Além disso, o esforço de montagem é muito reduzido graças à integração das funções numa única unidade.