Válvula solenoide VOVK-BT6-M32C-MN-1T1P-FF

8122778

GTIN: 4052568550806

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
3/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
5.5 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão
Pressão operacional
-1 bar - 7 bar