Válvula solenoide VOVK

A válvula miniatura VOVK, com largura de 5,9 mm, é extremamente estreita. Ideal para espaços em que a MHA1 é muito grande. Dependendo do tipo de conexão, até 20 válvulas podem ser montadas diretamente em série. Com uma faixa de pressão de até 7 bar ou até -0,9 bar em operação a vácuo, a válvula de 3/2 vias normalmente fechada VOVK oferece um desempenho muito elevado.
  • Muito estreito: largura do módulo 5,9 mm
  • Extremamente pequeno e leve
  • Baixo consumo energético
  • Conceitos de conexão variáveis: conexão de flange inferior ou frontal, conexão de encaixe frontal
  • Ideal para controlar pequenos fluxos de ar