Redutor EMGA-40-P-G8-EAS-40

8141729

GTIN: 4052568565084

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Torque de saída contínuo
6 Nm
Número de rotações de acionamento máx.
18000 1/min
Rigidez de rotação
0.85 Nm/arcmin
Relação de redução
8:1
Tipo de redução
Conjunto de engrenagem planetária