Redutor EMGA-40-P-G12-EAS-40

8141730

GTIN: 4052568565091

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Torque de saída contínuo
20 Nm
Número de rotações de acionamento máx.
18000 1/min
Rigidez de rotação
1 Nm/arcmin
Relação de redução
12:1
Tipo de redução
Conjunto de engrenagem planetária