Redutor EMGA-60-P-G12-EAS-60

8141736

GTIN: 4052568565152

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Torque de saída contínuo
44 Nm
Número de rotações de acionamento máx.
13000 1/min
Rigidez de rotação
2.8 Nm/arcmin
Relação de redução
12:1
Tipo de redução
Conjunto de engrenagem planetária