Redutor EMGA-80-P-G12-SAS-100
8141751
GTIN: 4052568565305
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Torque de saída contínuo
120 Nm
Número de rotações de acionamento máx.
7000 1/min
Rigidez de rotação
10.2 Nm/arcmin
Relação de redução
12:1
Tipo de redução
Conjunto de engrenagem planetária