Redutor EMGA-120-P-G12-SAS-100
8141754
GTIN: 4052568565336
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Torque de saída contínuo
260 Nm
Número de rotações de acionamento máx.
6500 1/min
Rigidez de rotação
22 Nm/arcmin
Relação de redução
12:1
Tipo de redução
Conjunto de engrenagem planetária